Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4877 TL - 11,4877 TL | 21000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 860000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 93450 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 219450 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 23,1311 TL - 56,6713 TL | 585600 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 31,7527 TL - 77,7944 TL | 67980 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,0059 TL - 9,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,2968 TL - 17,8771 TL | 42000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9124 TL - 7,1354 TL | 168000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 70 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,003 TL - 12,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,7185 TL - 16,4605 TL | 26250 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,0772 TL - 14,8892 TL | 76000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 950000 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 47500 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,1531 TL - 10,1751 TL | 433500 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin