Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

Sarı çekme kulaklı tapa PVC'den mamuldür. Genel koruma amaçlarına uygundur ve maskeleme gibi ısıya maruz kalınan uygulamalarda kullanıldığında +210°C çalışma sıcaklığına dayanabilir. Kulak kısmı, sıkı oturan parçanın sağlam bir şekilde çekilmesini sağlar.
Ürün kodu:

PCYJ-0077-013

168000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
750 - 3749 7,1354 TL
3750 - 7499 4,0773 TL
7500 + 2,9124 TL
Standart paket: 7500

Şunun katları halinde sipariş ver: 750

Toplam fiyat:

5.351,55 TL

750 x 7,1354 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 7.7 mm
h 13.0 mm
Azami Isı 250 °C
Renk Sarı
Malzeme PVC
Tip 3
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin