Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 146421 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 487120 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 108625 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 18000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 7,241 TL - 8,3349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 724850 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 6,3716 TL - 6,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 3,1074 TL - 3,7552 TL | 152275 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 6,9761 TL - 7,9268 TL | 174800 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,9761 TL - 7,9268 TL | 106 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,9761 TL - 7,9268 TL | 10412 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 6,9761 TL - 7,9268 TL | 1107757 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,4257 TL - 9,6482 TL | 790 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 8,471 TL - 9,6482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 114000 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 32576 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 9,4672 TL - 10,2373 TL | 11214 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin