Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
6,2965 TL - 7,2479 TL 3410 Stokta
7.1 mm
4.8 mm
8,7427 TL - 10,056 TL 97972 Stokta
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 182664 Stokta
2.4 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 55216 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
12,5482 TL - 12,5482 TL 1470 Stokta
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE2-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
3410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push-in 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
97972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.6 mm
Kablo Kelepçesi 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
182664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-3-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.7 mm 7.4 mm PA

143000100002

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.5 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-187-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
55216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-S307-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Kelepçesi 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22SEWC750100

Fiyat Aralığı
12,5482 TL - 12,5482 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Derinlik
    18.5 mm
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    22.5 mm