Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,861 TL - 1,861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 26000 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2177 TL - 4,5047 TL | 39312 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 2024 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 2016 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4825 TL - 1,4825 TL | 100011 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4498 TL - 2,4498 TL | 35 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 232960 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 8,7525 TL - 12,2535 TL | 238120 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 3,3061 TL - 4,6285 TL | 212400 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,4796 TL - 3,4714 TL | 186000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2,803 TL - 3,9241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,6678 TL - 3,735 TL | 258300 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 13,1986 TL - 18,4782 TL | 57120 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 8,2971 TL - 11,6159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 3,0905 TL - 4,3266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 12,5775 TL - 12,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,7345 TL - 2,4284 TL | 1054620 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 10,3854 TL - 14,5396 TL | 86632 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin