Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,2956 TL - 8,2956 TL 495 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
8,6532 TL - 8,6532 TL 1666 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 22806 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
10,1687 TL - 10,1687 TL 3586 Stokta
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 96 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 1980 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL 4500 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
8,2956 TL - 8,2956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
11,225 TL - 11,8437 TL 273000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
5,1704 TL - 7,5127 TL 5000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 180500 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL 259880 Stokta
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
11,0182 TL - 12,2425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
5,694 TL - 6,3267 TL 878 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
4,5525 TL - 5,0583 TL 255000 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
11,4418 TL - 12,713 TL 100510 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
5,9756 TL - 6,6394 TL 337785 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 94943 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
5,1746 TL - 5,7494 TL 49068 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
  • / 6
N/A 3.2 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306302000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
495 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 5.2 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306502000002

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 2.5 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306201000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
22806 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 4.3 mm PA

306403000002

Fiyat Aralığı
10,1687 TL - 10,1687 TL

Stok Seviyeleri
3586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
N/A 4.1 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306401000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 2.7 mm (L) M3 Delik Parçası

306202000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 3.5 mm (L) M3 Delik Parçası

306305000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 3.1 mm (L) M3 Delik Parçası

306301000002

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm PA

SRS4-8-19

Fiyat Aralığı
11,8437 TL - 11,225 TL

Stok Seviyeleri
273000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Tespitli Ara Parçası 3.2 mm 22.2 mm Nylon

SRS4-14-19

Fiyat Aralığı
7,5127 TL - 5,1704 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 5.0 mm PA

468730

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
180500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 6.3 mm PA

468734

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 10.5 mm PA

468741

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
259880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-7-01

Fiyat Aralığı
12,2425 TL - 11,0182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-16-01

Fiyat Aralığı
6,3267 TL - 5,694 TL

Stok Seviyeleri
878 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-7-01

Fiyat Aralığı
5,0583 TL - 4,5525 TL

Stok Seviyeleri
255000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-14-01

Fiyat Aralığı
12,713 TL - 11,4418 TL

Stok Seviyeleri
100510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-6-01

Fiyat Aralığı
6,6394 TL - 5,9756 TL

Stok Seviyeleri
337785 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-10-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
94943 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-2-01

Fiyat Aralığı
5,7494 TL - 5,1746 TL

Stok Seviyeleri
49068 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm