Menü Arama

N/A 4.1 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

Ürün kodu:

306401000002

96 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,2956 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

829,56 TL

100 x 8,2956 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Delik Parçası
Stil İstiflenmez
Gövde Çapı 5.5 mm
İç Çap 2.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.1 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin