Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL 259880 Stokta
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
11,0182 TL - 12,2425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
5,694 TL - 6,3267 TL 878 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
4,5525 TL - 5,0583 TL 255000 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
11,4418 TL - 12,713 TL 100510 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
4,9436 TL - 5,4927 TL 168910 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
9,2594 TL - 10,2882 TL 2148 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
5,6733 TL - 6,3037 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
8,8513 TL - 9,8347 TL 132682 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
5,5189 TL - 6,1319 TL 9009 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
8,3482 TL - 8,3482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
8,9896 TL - 8,9896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
11,0153 TL - 12,2392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
6,289 TL - 6,9876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
6,562 TL - 7,2911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
4,9508 TL - 5,5009 TL 1998 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
4,519 TL - 5,0213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
5,2016 TL - 5,7795 TL 125000 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
5,0508 TL - 5,612 TL 12978 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
  • / 6
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 6.3 mm PA

468734

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 10.5 mm PA

468741

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
259880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-7-01

Fiyat Aralığı
12,2425 TL - 11,0182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-16-01

Fiyat Aralığı
6,3267 TL - 5,694 TL

Stok Seviyeleri
878 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-7-01

Fiyat Aralığı
5,0583 TL - 4,5525 TL

Stok Seviyeleri
255000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-14-01

Fiyat Aralığı
12,713 TL - 11,4418 TL

Stok Seviyeleri
100510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-10-01

Fiyat Aralığı
5,4927 TL - 4,9436 TL

Stok Seviyeleri
168910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-5-01

Fiyat Aralığı
10,2882 TL - 9,2594 TL

Stok Seviyeleri
2148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-10-01

Fiyat Aralığı
6,3037 TL - 5,6733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-4-01

Fiyat Aralığı
9,8347 TL - 8,8513 TL

Stok Seviyeleri
132682 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-8-01

Fiyat Aralığı
6,1319 TL - 5,5189 TL

Stok Seviyeleri
9009 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 6.1 mm PA

468733

Fiyat Aralığı
8,3482 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.1 mm 8.0 mm PA

468738

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-6-01

Fiyat Aralığı
12,2392 TL - 11,0153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-14-01

Fiyat Aralığı
6,9876 TL - 6,289 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

SSRS8-16-01

Fiyat Aralığı
7,2911 TL - 6,562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-7-01

Fiyat Aralığı
5,5009 TL - 4,9508 TL

Stok Seviyeleri
1998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-6-01

Fiyat Aralığı
5,0213 TL - 4,519 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-12-01

Fiyat Aralığı
5,7795 TL - 5,2016 TL

Stok Seviyeleri
125000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-5-01

Fiyat Aralığı
5,612 TL - 5,0508 TL

Stok Seviyeleri
12978 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm