Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
49,4961 TL - 121,2652 TL 3560 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
59,8534 TL - 146,6407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
33,263 TL - 81,4943 TL 42480 Stokta
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
47,5042 TL - 116,3854 TL 1560 Stokta
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
60,2518 TL - 147,6168 TL 725 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
34,5576 TL - 84,6661 TL 22330 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
60,2518 TL - 147,6168 TL 4200 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
48,998 TL - 120,0453 TL 2700 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
97,3987 TL - 238,6269 TL 9240 Stokta
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
6,4633 TL - 15,8352 TL 2065 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,9653 TL - 14,6152 TL 3900 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
6,3936 TL - 15,6644 TL 36540 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,3578 TL - 13,1268 TL 107100 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
6,0053 TL - 14,7128 TL 32130 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,069 TL - 12,4192 TL 170000 Stokta
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
5,6765 TL - 13,9076 TL 460950 Stokta
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
4,7803 TL - 11,7118 TL 84042 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
6,6924 TL - 16,3964 TL 8280 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
6,3139 TL - 15,4692 TL 28665 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • / 2
Kelebek Topuz 2.000 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXT5-----

Fiyat Aralığı
121,2652 TL - 49,4961 TL

Stok Seviyeleri
3560 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.500 in M12 PP Siyah

KNH8-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,6407 TL - 59,8534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX3P4----

Fiyat Aralığı
81,4943 TL - 33,263 TL

Stok Seviyeleri
42480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Kelebek Topuz 1.250 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXTH1----

Fiyat Aralığı
116,3854 TL - 47,5042 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    5.1 mm
  • Düğme Çapı
    31.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,6168 TL - 60,2518 TL

Stok Seviyeleri
725 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
84,6661 TL - 34,5576 TL

Stok Seviyeleri
22330 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M10 PP Siyah

KNH6-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,6168 TL - 60,2518 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 2.000 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXRT5----

Fiyat Aralığı
120,0453 TL - 48,998 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.7 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXF2-----

Fiyat Aralığı
238,6269 TL - 97,3987 TL

Stok Seviyeleri
9240 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    4.3 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,8352 TL - 6,4633 TL

Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.000 in M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,6152 TL - 5,9653 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,6644 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
36540 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.000 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N6--5--

Fiyat Aralığı
13,1268 TL - 5,3578 TL

Stok Seviyeleri
107100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.000 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,7128 TL - 6,0053 TL

Stok Seviyeleri
32130 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.750 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N5--5--

Fiyat Aralığı
12,4192 TL - 5,069 TL

Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    13.2 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.375 in M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5--

Fiyat Aralığı
13,9076 TL - 5,6765 TL

Stok Seviyeleri
460950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----T3--5--

Fiyat Aralığı
11,7118 TL - 4,7803 TL

Stok Seviyeleri
84042 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----T3--5--

Fiyat Aralığı
16,3964 TL - 6,6924 TL

Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M10 Acetal Siyah

KSM1----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,4692 TL - 6,3139 TL

Stok Seviyeleri
28665 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black