Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
5,3578 TL - 13,1268 TL 107100 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
6,4633 TL - 15,8352 TL 2065 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,6765 TL - 13,9076 TL 460950 Stokta
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
5,9653 TL - 14,6152 TL 3900 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
59,8534 TL - 146,6407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
20,8143 TL - 50,9949 TL 51450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
43,7198 TL - 107,1137 TL 42160 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
33,8604 TL - 82,9581 TL 315 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
48,0022 TL - 117,6053 TL 36015 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1400 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
44,7157 TL - 109,5537 TL 33600 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
59,7538 TL - 146,3968 TL 950 Stokta
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
74,6923 TL - 182,9961 TL 2950 Stokta
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
50,5915 TL - 123,9494 TL 9975 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
97,3987 TL - 238,6269 TL 9240 Stokta
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
  • / 2
Tırtıklı Topuz 1.000 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N6--5--

Fiyat Aralığı
13,1268 TL - 5,3578 TL

Stok Seviyeleri
107100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,8352 TL - 6,4633 TL

Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 0.375 in M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5--

Fiyat Aralığı
13,9076 TL - 5,6765 TL

Stok Seviyeleri
460950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.000 in M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,6152 TL - 5,9653 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Yıldız Topuz 2.500 in M12 PP Siyah

KNH8-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,6407 TL - 59,8534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
50,9949 TL - 20,8143 TL

Stok Seviyeleri
51450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
107,1137 TL - 43,7198 TL

Stok Seviyeleri
42160 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
82,9581 TL - 33,8604 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M10 PP Siyah

KNH6-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
117,6053 TL - 48,0022 TL

Stok Seviyeleri
36015 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
109,5537 TL - 44,7157 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.500 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,3968 TL - 59,7538 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX4P4----

Fiyat Aralığı
182,9961 TL - 74,6923 TL

Stok Seviyeleri
2950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    13.7 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M12 PP Siyah

KNH8-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
123,9494 TL - 50,5915 TL

Stok Seviyeleri
9975 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXF2-----

Fiyat Aralığı
238,6269 TL - 97,3987 TL

Stok Seviyeleri
9240 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    4.3 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15 mm
  • Düğme Rengi
    Black