Menü Arama

Kelepçeli Ayaklar

Stokta

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Series Code :SR1503

Seri Kodu: SR1503

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Renk Taban Biçimi Tam Malzeme Tip Satın Al
17,6209 TL - 51,50 TL 30435 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Nylon 6/6
Merkezi Pimsiz
11,3553 TL - 11,3553 TL 72072 Stokta
19.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
2
7,1706 TL - 7,1706 TL 44965 Stokta
8.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
10,3194 TL - 23,3338 TL 14400 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
26,1802 TL - 26,1802 TL 29540 Stokta
32.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
16,402 TL - 40,1851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
9,8728 TL - 9,8728 TL 110182 Stokta
25.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
2
8,5269 TL - 8,5269 TL 75460 Stokta
10.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
10,7089 TL - 24,1007 TL 119200 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
11,585 TL - 26,1821 TL 16200 Stokta
12.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
18,3998 TL - 18,3998 TL 320 Stokta
14.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
25,1289 TL - 25,1289 TL 2322 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
24,3642 TL - 59,6923 TL 22800 Stokta
25.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
2,597 TL - 6,3627 TL 26400 Stokta
20.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
4,5463 TL - 6,2092 TL 18000 Stokta
26.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
12,3015 TL - 12,3015 TL 1200 Stokta
18.0 mm
Beyaz
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
21,2386 TL - 21,2386 TL 3450 Stokta
26.0 mm
Beyaz
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
2,1449 TL - 5,255 TL 80000 Stokta
16.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
4,8786 TL - 11,9524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
14,1162 TL - 19,384 TL 1200 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
  • / 3
Sıkı Geçme Ayaklar 20.0 mm 20.0 mm

146003511401

Fiyat Aralığı
51,50 TL - 17,6209 TL

Stok Seviyeleri
30435 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Taban Biçimi
    Round
Kelepçeli Ayaklar 19.0 mm LDPE

466733

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
72072 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    19.0 mm
  • Tip
    2
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 8.0 mm 24.0 mm LDPE

499290

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
44965 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 28.5 mm LDPE

499294

Fiyat Aralığı
23,3338 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 32.0 mm 43.0 mm LDPE

499298

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
29540 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 30.0 mm LDPE

SBFA2830-B

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm LDPE

466734

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
110182 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Tip
    2
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 10.0 mm 30.0 mm LDPE

499291

Fiyat Aralığı
8,5269 TL - 8,5269 TL

Stok Seviyeleri
75460 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 29.0 mm LDPE

499295

Fiyat Aralığı
24,1007 TL - 10,7089 TL

Stok Seviyeleri
119200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 12.0 mm 30.0 mm LDPE

499289

Fiyat Aralığı
26,1821 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 14.0 mm 26.0 mm LDPE

499293

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 43.0 mm LDPE

499297

Fiyat Aralığı
25,1289 TL - 25,1289 TL

Stok Seviyeleri
2322 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm LDPE

SBFA25-45B

Fiyat Aralığı
59,6923 TL - 24,3642 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
LDPE Kelepçeli Ayaklar 20.0 mm 5.5 mm

461153

Fiyat Aralığı
6,3627 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
26400 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

499317

Fiyat Aralığı
6,2092 TL - 4,5463 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

147017060003

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Beyaz
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

147025060003

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
3450 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Beyaz
Kelepçeli Ayaklar 16.0 mm LDPE

461151

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    16.0 mm
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar 26.0 mm LDPE

465456

Fiyat Aralığı
11,9524 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm LDPE

499321

Fiyat Aralığı
19,384 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah