Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5656 TL - 11,5656 TL | 16492 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 85,1648 TL - 85,1648 TL | 37128 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 80750 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 2322 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 24,3642 TL - 59,6923 TL | 22800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
| 16,9278 TL - 41,473 TL | 39000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 4347 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,8064 TL - 8,5557 TL | 118000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | 44000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 60340 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 85,1648 TL - 85,1648 TL | 27552 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 20000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 4,5463 TL - 10,2318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
No Centre Pin
|
||
| 3,8065 TL - 5,3292 TL | 7800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 3,6701 TL - 8,2709 TL | 42000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 8,8007 TL - 19,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 15,1404 TL - 15,1404 TL | 91062 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
2
|
||
| 11,585 TL - 26,1821 TL | 24960 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 16,5501 TL - 37,0274 TL | 1786 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 18,2946 TL - 44,8219 TL | 10800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin