Menü Arama

Kelepçeli Ayaklar

Stokta

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Series Code :SR1503

Seri Kodu: SR1503

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Renk Taban Biçimi Tam Malzeme Tip Satın Al
41,0052 TL - 41,0052 TL 10542 Stokta
25.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
No Centre Pin
45,947 TL - 45,947 TL 7777 Stokta
32.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
No Centre Pin
45,947 TL - 45,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
No Centre Pin
15,1404 TL - 15,1404 TL 91062 Stokta
32.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
2
11,585 TL - 26,1821 TL 24960 Stokta
12.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
16,5501 TL - 37,0274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
16,402 TL - 40,1851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
7,1706 TL - 7,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
No Centre Pin
8,5269 TL - 8,5269 TL 3973 Stokta
10.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
No Centre Pin
25,1289 TL - 25,1289 TL 2322 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
11,3553 TL - 11,3553 TL 90080 Stokta
19.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
2
26,1802 TL - 26,1802 TL 30913 Stokta
32.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
28,178 TL - 28,178 TL 940 Stokta
35.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
24,3642 TL - 59,6923 TL 22800 Stokta
25.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
9,8728 TL - 9,8728 TL 114581 Stokta
25.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
2
10,3194 TL - 23,3338 TL 14400 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
10,7089 TL - 24,1007 TL 301207 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
18,2946 TL - 44,8219 TL 10800 Stokta
25.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
11,585 TL - 26,1821 TL 16200 Stokta
12.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
No Centre Pin
18,3998 TL - 18,3998 TL 320 Stokta
14.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
  • / 3
Kelepçeli Ayaklar Round 25.0 mm 72.0 mm LDPE

499288

Fiyat Aralığı
41,0052 TL - 41,0052 TL

Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    No Centre Pin
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 32.0 mm 75.0 mm LDPE

499286

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
7777 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    No Centre Pin
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
LDPE Round Kelepçeli Ayaklar 38.0 mm

499287

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    38.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    No Centre Pin
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 32.0 mm LDPE

466735

Fiyat Aralığı
15,1404 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
91062 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Tip
    2
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 12.0 mm 30.0 mm LDPE

499292

Fiyat Aralığı
26,1821 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
24960 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 25.0 mm 43.5 mm LDPE

499296

Fiyat Aralığı
37,0274 TL - 16,5501 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 30.0 mm LDPE

SBFA2830-B

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 8.0 mm 24.0 mm LDPE

499290

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    No Centre Pin
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 10.0 mm 30.0 mm LDPE

499291

Fiyat Aralığı
8,5269 TL - 8,5269 TL

Stok Seviyeleri
3973 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    No Centre Pin
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 43.0 mm LDPE

499297

Fiyat Aralığı
25,1289 TL - 25,1289 TL

Stok Seviyeleri
2322 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 19.0 mm LDPE

466733

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
90080 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    19.0 mm
  • Tip
    2
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 32.0 mm 43.0 mm LDPE

499298

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
30913 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 35.0 mm 42.5 mm LDPE

499299

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    35.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm LDPE

SBFA25-45B

Fiyat Aralığı
59,6923 TL - 24,3642 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm LDPE

466734

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
114581 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Tip
    2
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 28.5 mm LDPE

499294

Fiyat Aralığı
23,3338 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 29.0 mm LDPE

499295

Fiyat Aralığı
24,1007 TL - 10,7089 TL

Stok Seviyeleri
301207 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm LDPE

SBFA2225-B

Fiyat Aralığı
44,8219 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 12.0 mm 30.0 mm LDPE

499289

Fiyat Aralığı
26,1821 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    No Centre Pin
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 14.0 mm 26.0 mm LDPE

499293

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah