Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,4062 TL - 168,4062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
4.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
4.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 169,5016 TL - 169,5016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
| 192,6065 TL - 192,6065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
12.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
| 241,007 TL - 241,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
25.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 77,0824 TL - 77,0824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
100.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 42,9231 TL - 42,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
35.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 50,5915 TL - 50,5915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
55.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 38,5412 TL - 38,5412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 45,1141 TL - 45,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
40.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 293,8892 TL - 293,8892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
60.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 267,4979 TL - 267,4979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
40.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 55,0731 TL - 55,0731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
60.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 42,9231 TL - 42,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
30.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 61,646 TL - 61,646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
60.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 52,7825 TL - 52,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
55.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 256,4434 TL - 256,4434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 277,3573 TL - 277,3573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
30.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 38,5412 TL - 38,5412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin