Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513,3849 TL - 513,3849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 237,4103 TL - 284,8924 TL | 46956 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 172,2223 TL - 206,6668 TL | 1251 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alüminyum
|
|
||
| 269,8991 TL - 323,8788 TL | 3162 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
|
||
| 176,6383 TL - 211,9659 TL | 34110 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 32,6635 TL - 39,1963 TL | 400 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 432,7638 TL - 519,3166 TL | 11200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 226,0549 TL - 271,2659 TL | 94 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alüminyum
|
|
||
| 677,5339 TL - 813,0406 TL | 3363 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
|
||
| 133,9506 TL - 160,7408 TL | 40 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 107,3984 TL - 107,3984 TL | 575 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 523,0806 TL - 627,6967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 252,5507 TL - 303,0608 TL | 5868 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
|
||
| 160,3412 TL - 192,4094 TL | 118 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 327,5167 TL - 393,0201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 135,7381 TL - 162,8857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 304,0701 TL - 364,8842 TL | 2583 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
|
||
| 1349760 | 269,6888 TL - 323,6265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
|
|
| 246,4524 TL - 295,7429 TL | 9160 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alüminyum
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin