Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Metal

Stokta

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
513,3849 TL - 513,3849 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stainless Steel
20.0 mm
237,4103 TL - 284,8924 TL 46956 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
172,2223 TL - 206,6668 TL 1251 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alüminyum
269,8991 TL - 323,8788 TL 3162 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
176,6383 TL - 211,9659 TL 34110 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
32,6635 TL - 39,1963 TL 400 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
432,7638 TL - 519,3166 TL 11200 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
226,0549 TL - 271,2659 TL 94 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alüminyum
677,5339 TL - 813,0406 TL 3363 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stainless Steel
133,9506 TL - 160,7408 TL 40 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
107,3984 TL - 107,3984 TL 575 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
523,0806 TL - 627,6967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
252,5507 TL - 303,0608 TL 5868 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alüminyum
160,3412 TL - 192,4094 TL 118 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
88,3191 TL - 88,3191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
327,5167 TL - 393,0201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
135,7381 TL - 162,8857 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
304,0701 TL - 364,8842 TL 2583 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
1349760 269,6888 TL - 323,6265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
246,4524 TL - 295,7429 TL 9160 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alüminyum
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Stainless Steel 10.0 mm

497560

Fiyat Aralığı
513,3849 TL - 513,3849 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349759

Fiyat Aralığı
284,8924 TL - 237,4103 TL

Stok Seviyeleri
46956 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Alüminyum

1349763

Fiyat Aralığı
206,6668 TL - 172,2223 TL

Stok Seviyeleri
1251 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1349767

Fiyat Aralığı
323,8788 TL - 269,8991 TL

Stok Seviyeleri
3162 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349753

Fiyat Aralığı
211,9659 TL - 176,6383 TL

Stok Seviyeleri
34110 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349757

Fiyat Aralığı
39,1963 TL - 32,6635 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349761

Fiyat Aralığı
519,3166 TL - 432,7638 TL

Stok Seviyeleri
11200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349765

Fiyat Aralığı
271,2659 TL - 226,0549 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Stainless Steel

1349769

Fiyat Aralığı
813,0406 TL - 677,5339 TL

Stok Seviyeleri
3363 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349754

Fiyat Aralığı
160,7408 TL - 133,9506 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm

1349758

Fiyat Aralığı
107,3984 TL - 107,3984 TL

Stok Seviyeleri
575 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349762

Fiyat Aralığı
627,6967 TL - 523,0806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349766

Fiyat Aralığı
303,0608 TL - 252,5507 TL

Stok Seviyeleri
5868 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349734

Fiyat Aralığı
192,4094 TL - 160,3412 TL

Stok Seviyeleri
118 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm

1349751

Fiyat Aralığı
88,3191 TL - 88,3191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349755

Fiyat Aralığı
393,0201 TL - 327,5167 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349752

Fiyat Aralığı
162,8857 TL - 135,7381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349756

Fiyat Aralığı
364,8842 TL - 304,0701 TL

Stok Seviyeleri
2583 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349760

Fiyat Aralığı
323,6265 TL - 269,6888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Alüminyum

1349764

Fiyat Aralığı
295,7429 TL - 246,4524 TL

Stok Seviyeleri
9160 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7318190090