Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285,504 TL - 1.285,504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 893,718 TL - 893,718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 783,6714 TL - 783,6714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.770,9041 TL - 1.770,9041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.616,8389 TL - 1.616,8389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 914,6319 TL - 914,6319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.122,6748 TL - 1.122,6748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 914,6319 TL - 914,6319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.238,1988 TL - 1.238,1988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Dişli Kör Delik
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.566,2472 TL - 1.566,2472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 614,1696 TL - 614,1696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Dişli Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 836,4539 TL - 836,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 617,4561 TL - 617,4561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 893,718 TL - 893,718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Dişli Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.186,5118 TL - 1.186,5118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 617,4561 TL - 617,4561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Düz Kör Delik
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.238,1988 TL - 1.238,1988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.285,504 TL - 1.285,504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Dişli Boydan Boya
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 804,5852 TL - 804,5852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 614,1696 TL - 614,1696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
Düz Kör Delik
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin