Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1504722
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 836,4539 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diş Boyutu | M8 |
|---|---|
| Diş Uzunluğu | 0.984 in |
| Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
| Düğme Çapı | 40.0 mm |
| Düğme Çapı | 1.575 in |
| Topuz Yüksekliği | 15.5 mm |
| Topuz Yüksekliği | 0.61 in |
| Toplam Yükseklik | 2.185 in |
| Toplam Yükseklik | 55.5 mm |
| Sap Çapı | 0.709 in |
| Sap Çapı | 18.0 mm |
| Sap Yüksekliği | 15.0 mm |
| Sap Yüksekliği | 0.591 in |
| Diş Malzemesi | Stainless Steel |
| Montaj Tipi | Dişli Saplama |
| Düğme Malzemesi | Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 8487905990 |