Takıldıktan sonra yerine oturup tapayı yerinde tutan bir kilitleme özelliğine sahip Katı Kilitleme Tapaları farklı kalınlıklardaki yaygın sac levhalara uyar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Compatible Panel Thickness Range | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,5706 TL - 51,3218 TL | 22 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
|
||||||||
1,8108 TL - 2,4045 TL | 13709 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
1,4992 TL - 1,9957 TL | 45536 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
4,0683 TL - 5,0226 TL | 5396 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||||||||
1,3629 TL - 1,8204 TL | 28980 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,3629 TL - 1,8204 TL | 57959 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
2,5895 TL - 3,456 TL | 28775 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||||||||
2870 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||||||
1,3921 TL - 1,8691 TL | Üretimde |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
62PP037BG31B | 1,9413 TL - 2,349 TL | 240 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||||||
2,3867 TL - 2,3867 TL | 10988 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
9,122 TL - 12,1692 TL | 4000 Stokta |
0.125 in
3.18 mm
|
|
||||||||
4,8871 TL - 6,5227 TL | 4000 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||||||||
1,535 TL - 1,535 TL | 6689 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||||
1,963 TL - 2,4232 TL | 995 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||||||
1,9766 TL - 1,9766 TL | 870 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||||
5,7828 TL - 5,7828 TL | Üretimde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
||||||||
4,4685 TL - 4,4685 TL | 86 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||||||
1,3824 TL - 1,8399 TL | Üretimde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin