Takıldıktan sonra yerine oturup tapayı yerinde tutan bir kilitleme özelliğine sahip Katı Kilitleme Tapaları farklı kalınlıklardaki yaygın sac levhalara uyar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Compatible Panel Thickness Range | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5576 TL - 2,0833 TL | 65 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
2,7064 TL - 3,6118 TL | 807 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
41,5706 TL - 51,3218 TL | 22 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
|
||||||||
1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||||||||
2870 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||||||
1,3921 TL - 1,8691 TL | Üretimde |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
2,4904 TL - 3,0746 TL | 35939 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
1,5674 TL - 2,0833 TL | 18334 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
16,1106 TL - 19,8898 TL | 373 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
|
||||||||
4,0683 TL - 5,0226 TL | 500 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||||||||
1,9351 TL - 2,3414 TL | Üretimde |
0.343 in
8.7 mm
|
|
||||||||
288 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|||||||||
1,3921 TL - 1,8691 TL | 1874 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
1,4019 TL - 1,8691 TL | 16858 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,5502 TL - 1,9138 TL | 1341 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
2,9655 TL - 3,6611 TL | 182 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
62PP037BG31B | 1,9413 TL - 2,349 TL | 240 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||||||
2,3867 TL - 2,3867 TL | 10988 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
1,3629 TL - 1,8204 TL | 37980 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,3629 TL - 1,8204 TL | 57959 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin