Menü Arama

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Diş Boyutu Eklenti Malzemesi Renk AxA Gövde Malzemesi Satın Al
21,9746 TL - 53,8378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M8
HIPS
Siyah
31.7 mm
HIPS
36,2739 TL - 88,8711 TL 65000 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M8
Metal
Siyah
30.0 mm
HDPE With Metal Insert
36,0635 TL - 88,3559 TL 500 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M8
Metal
Siyah
25.0 mm
HDPE With Metal Insert
29,65 TL - 72,6425 TL 17480 Stokta
1.5 mm
M10
Metal
Siyah
30.0 mm
PA
37,0028 TL - 90,6568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M10
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
601,7267 TL - 1.474,2304 TL 16 Stokta
2.0 mm
M20
Stainless Steel
Siyah
50.0 mm
PA
236,9896 TL - 580,6247 TL 5339 Stokta
1.5 mm
M10
Nickel Plated Brass
Siyah
30.0 mm
PA
39,1043 TL - 95,8056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M8
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
143,4135 TL - 351,363 TL 400 Stokta
1.5 mm
M10
Aluminium Alloy
Doğal renk
40.0 mm
Cast Aluminium Alloy
20,2924 TL - 49,7163 TL 130150 Stokta
1.0 mm
M12
Metal
Siyah
40.0 mm
HDPE
92,4197 TL - 226,4283 TL 10000 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Metal
Siyah
40.0 mm
HDPE With Metal Insert
38,8768 TL - 38,8768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M10
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
39,8487 TL - 97,6294 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M10
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
37,0028 TL - 90,6568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M10
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
25,1314 TL - 25,1314 TL 1200 Stokta
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
29,5424 TL - 29,5424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
11,0982 TL - 89,6147 TL 10000 Stokta
M8
Metal
Siyah
22.0 mm
HDPE
22,3952 TL - 54,8683 TL 97200 Stokta
1.0 mm - 1.5 mm
M8
Steel
Gri
40.0 mm
HDPE
23,5517 TL - 57,7018 TL 19950 Stokta
1.0 mm - 1.5 mm
M10
Steel
Gri
40.0 mm
HDPE
13,0453 TL - 20,9101 TL 27000 Stokta
1.0 mm - 1.5 mm
M8
Steel
Gri
30.0 mm
HDPE
  • / 8
Dişli Eklenti Square 31.7 mm 16.0 mm HIPS

462389

Fiyat Aralığı
53,8378 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    31.7 mm
  • Gauge
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HIPS
  • Eklenti Malzemesi
    HIPS
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMN300-1020M08

Fiyat Aralığı
88,8711 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
65000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 25.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMS250-RM08B

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.5 mm PA

461355

Fiyat Aralığı
72,6425 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
17480 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    PA
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M10 30.0 mm 1.3 mm Nylon

499231

Fiyat Aralığı
90,6568 TL - 37,0028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Dişli Eklenti Square M20 50.0 mm 2.0 mm PA

493638

Fiyat Aralığı
1.474,2304 TL - 601,7267 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.5 mm PA

493605

Fiyat Aralığı
580,6247 TL - 236,9896 TL

Stok Seviyeleri
5339 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Dişli Eklenti Square M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

499233

Fiyat Aralığı
95,8056 TL - 39,1043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 1.5 mm Cast Aluminium Alloy

PZAS400-15M10

Fiyat Aralığı
351,363 TL - 143,4135 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    Cast Aluminium Alloy
  • Eklenti Malzemesi
    Aluminium Alloy
Dişli Eklenti Square M12 40.0 mm 1.0 mm HDPE

498594

Fiyat Aralığı
49,7163 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
130150 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMN400-RM10B

Fiyat Aralığı
226,4283 TL - 92,4197 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M10 30.0 mm 1.3 mm Nylon

499241

Fiyat Aralığı
38,8768 TL - 38,8768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Dişli Eklenti Square M10 30.0 mm 2.0 mm Nylon

499244

Fiyat Aralığı
97,6294 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Dişli Eklenti Square M10 30.0 mm 2.0 mm Nylon

499234

Fiyat Aralığı
90,6568 TL - 37,0028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Dişli Eklenti Square M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499229

Fiyat Aralığı
25,1314 TL - 25,1314 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499239

Fiyat Aralığı
29,5424 TL - 29,5424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square M8 22.0 mm HDPE

498641

Fiyat Aralığı
89,6147 TL - 11,0982 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Square M8 40.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

551716

Fiyat Aralığı
54,8683 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
97200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti Square M10 40.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

551715

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
19950 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti Square M8 30.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

551719

Fiyat Aralığı
20,9101 TL - 13,0453 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Steel