Menü Arama

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Diş Boyutu Eklenti Malzemesi Renk AxA Gövde Malzemesi Satın Al
18,9255 TL - 46,3675 TL 168000 Stokta
M10
Metal
Siyah
10.0 mm
HDPE
25,8649 TL - 63,369 TL 83580 Stokta
1.5 mm
M10
Steel
Krom
Steel
15,9659 TL - 67,174 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
HDPE
Siyah
15.0 mm
HDPE
10,9036 TL - 46,1455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
HDPE
Siyah
30.0 mm
HDPE
146,8831 TL - 146,8831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
HDPE
Siyah
30.0 mm
HDPE
152,9814 TL - 152,9814 TL 1050 Stokta
M10
HDPE
Siyah
40.0 mm
HDPE
187,6782 TL - 187,6782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
HDPE
Siyah
50.0 mm
HDPE
  • / 8
Dişli Eklenti Square M10 10.0 mm HDPE

498647

Fiyat Aralığı
46,3675 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
  • Renk
    Siyah
Yaylı Eklentili Kızak Square M10 22.0 mm 1.5 mm Steel

551842

Fiyat Aralığı
63,369 TL - 25,8649 TL

Stok Seviyeleri
83580 Stokta
Özellikler
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Krom
Dişli Eklenti Square 15.0 mm HDPE

566010237904

Fiyat Aralığı
67,174 TL - 15,9659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    HDPE
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Square 30.0 mm HDPE

566010137904

Fiyat Aralığı
46,1455 TL - 10,9036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    HDPE
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Square 30.0 mm HDPE

566011037904

Fiyat Aralığı
146,8831 TL - 146,8831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    HDPE
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Square 40.0 mm HDPE

566010837904

Fiyat Aralığı
152,9814 TL - 152,9814 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    HDPE
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Square 50.0 mm HDPE

566010537904

Fiyat Aralığı
187,6782 TL - 187,6782 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    HDPE
  • Renk
    Siyah