Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Eklenti Malzemesi | Renk | AxA | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 110331 Stokta |
2.0 mm
|
M8
|
PA6
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA6
|
||
| 65,5033 TL - 65,5033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M8
|
PA6
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA6
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M10
|
PA6
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA6
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M8
|
PA6
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA6
|
||
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 87880 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
PA6
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA6
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 672 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 494,9026 TL - 1.212,5114 TL | 192 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 76 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 123,857 TL - 303,4497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M10
|
Aluminium Alloy
|
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cast Aluminium Alloy
|
||
| 128,273 TL - 314,2688 TL | 525 Stokta |
16.0 mm
|
M10
|
Steel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
||
| 601,7267 TL - 1.474,2304 TL | 16 Stokta |
2.0 mm
|
M20
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 357500 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 20,2924 TL - 49,7163 TL | 315700 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 2000 Stokta |
1.0 mm
|
M12
|
Metal
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | 66780 Stokta |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M12
|
Steel
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 29,5424 TL - 29,5424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 39,8487 TL - 97,6294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 39,6974 TL - 39,6974 TL | 200 Stokta |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 26,2855 TL - 64,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.2 mm
|
M8
|
Steel
|
Doğal renk
|
|
Steel
|
||
| 9,1317 TL - 14,4379 TL | 66500 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Metal
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE