Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Eklenti Malzemesi | Renk | AxA | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 1260 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 53 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 494,9026 TL - 1.212,5114 TL | 1683 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 139 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 69 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 265,3779 TL - 650,176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 mm
|
M16
|
Nickel Plated Brass
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 265,3779 TL - 650,176 TL | 256 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Nickel Plated Brass
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,6824 TL - 22,5394 TL | 503850 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 420000 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 44,7904 TL - 109,7364 TL | 357600 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 26,0752 TL - 63,8842 TL | 203500 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 20,2924 TL - 49,7163 TL | 73500 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 498585 | 10,2221 TL - 16,1578 TL | 108000 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
|
| 103,7749 TL - 254,2487 TL | 15390 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Aluminium Alloy
|
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cast Aluminium Alloy
|
||
| 265,3779 TL - 650,176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M10
|
Nickel Plated Brass
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 265,3779 TL - 650,176 TL | 1323 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Nickel Plated Brass
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 21,9746 TL - 53,8378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
M8
|
HIPS
|
Siyah
|
1.248 in
31.7 mm
|
HIPS
|
||
| 601,7267 TL - 1.474,2304 TL | 16 Stokta |
2.0 mm
|
M20
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 103,7749 TL - 254,2487 TL | 48830 Stokta |
2.5 mm
|
M10
|
Aluminium Alloy
|
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cast Aluminium Alloy
|
||
| 236,9896 TL - 580,6247 TL | 48 Stokta |
1.5 mm
|
M16
|
Nickel Plated Brass
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin