Menü Arama

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Diş Boyutu Eklenti Malzemesi Renk AxA Gövde Malzemesi Satın Al
265,3779 TL - 650,176 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M20
Nickel Plated Brass
Siyah
50.0 mm
PA
494,9026 TL - 1.212,5114 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M12
Stainless Steel
Siyah
30.0 mm
PA
29,65 TL - 72,6425 TL 17800 Stokta
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
547,4735 TL - 1.341,3101 TL 1480 Stokta
2.0 mm
M12
Stainless Steel
Siyah
50.0 mm
PA
547,4735 TL - 1.341,3101 TL 486 Stokta
2.0 mm
M16
Stainless Steel
Siyah
50.0 mm
PA
583,432 TL - 1.429,4085 TL 480 Stokta
2.0 mm
M20
Stainless Steel
Siyah
40.0 mm
PA
530,861 TL - 1.300,6097 TL 44 Stokta
1.5 mm
M16
Stainless Steel
Siyah
40.0 mm
PA
23,5517 TL - 57,7018 TL 19950 Stokta
1.0 mm - 1.5 mm
M10
Steel
Gri
40.0 mm
HDPE
13,0453 TL - 20,9101 TL 27000 Stokta
1.0 mm - 1.5 mm
M8
Steel
Gri
30.0 mm
HDPE
27,3369 TL - 66,9754 TL 7350 Stokta
1.0 mm
M12
Metal
Siyah
50.0 mm
HDPE
10,2221 TL - 84,1382 TL 39200 Stokta
M8
Metal
Siyah
20.0 mm
HDPE
35,643 TL - 87,3255 TL 525 Stokta
16.0 mm
M8
HIPS
Siyah
38.1 mm
HIPS
128,273 TL - 314,2688 TL 525 Stokta
16.0 mm
M10
Steel
Krom
25.4 mm
Steel
36,2739 TL - 88,8711 TL 65000 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M8
Metal
Siyah
30.0 mm
HDPE With Metal Insert
36,0635 TL - 88,3559 TL 500 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M8
Metal
Siyah
25.0 mm
HDPE With Metal Insert
37,0028 TL - 90,6568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M10
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
9,8412 TL - 24,1111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M8
PA
Siyah
25.4 mm
PA
29,0191 TL - 71,097 TL 5040 Stokta
1.5 mm
M8
Metal
Siyah
30.0 mm
PA
265,3779 TL - 650,176 TL 18 Stokta
2.0 mm
M16
Nickel Plated Brass
Siyah
40.0 mm
PA
28,9268 TL - 28,9268 TL 400 Stokta
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
  • / 8
Dişli Eklenti Square M20 50.0 mm 1.5 mm PA

493618

Fiyat Aralığı
650,176 TL - 265,3779 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Dişli Eklenti Square M12 30.0 mm 1.5 mm PA

493623

Fiyat Aralığı
1.212,5114 TL - 494,9026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Dişli Eklenti Square M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499247

Fiyat Aralığı
72,6425 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
17800 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square M12 50.0 mm 2.0 mm PA

493636

Fiyat Aralığı
1.341,3101 TL - 547,4735 TL

Stok Seviyeleri
1480 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Dişli Eklenti Square M16 50.0 mm 2.0 mm PA

493637

Fiyat Aralığı
1.341,3101 TL - 547,4735 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Dişli Eklenti Square M20 40.0 mm 2.0 mm PA

493632

Fiyat Aralığı
1.429,4085 TL - 583,432 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Dişli Eklenti Square M16 40.0 mm 1.5 mm PA

493627

Fiyat Aralığı
1.300,6097 TL - 530,861 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Dişli Eklenti Square M10 40.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

551715

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
19950 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti Square M8 30.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

551719

Fiyat Aralığı
20,9101 TL - 13,0453 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti Square M12 50.0 mm 1.0 mm HDPE

498597

Fiyat Aralığı
66,9754 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
7350 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M8 20.0 mm HDPE

498640

Fiyat Aralığı
84,1382 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
39200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Square 38.1 mm 16.0 mm HIPS

462391

Fiyat Aralığı
87,3255 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • AxA
    38.1 mm
  • Gauge
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HIPS
  • Eklenti Malzemesi
    HIPS
Dişli Eklenti Square 25.4 mm 16.0 mm Steel

PZFS254-16M10

Fiyat Aralığı
314,2688 TL - 128,273 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • Gauge
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMN300-1020M08

Fiyat Aralığı
88,8711 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
65000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 25.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMS250-RM08B

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M10 30.0 mm 1.3 mm Nylon

499231

Fiyat Aralığı
90,6568 TL - 37,0028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Dişli Eklenti Square 25.4 mm 18.0 mm PA

199412

Fiyat Aralığı
24,1111 TL - 9,8412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • Gauge
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    PA
  • Eklenti Malzemesi
    PA
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.5 mm PA

461353

Fiyat Aralığı
71,097 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
5040 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    PA
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 2.0 mm PA

493614

Fiyat Aralığı
650,176 TL - 265,3779 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Dişli Eklenti Square M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499238

Fiyat Aralığı
28,9268 TL - 28,9268 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm