Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Eklenti Malzemesi | Renk | AxA | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3906 TL - 64,6569 TL | 67200 Stokta |
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 132000 Stokta |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 29,3345 TL - 71,8697 TL | 97350 Stokta |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 9,1317 TL - 14,4379 TL | 103500 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Metal
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 420000 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 16,9278 TL - 41,473 TL | 10800 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 20,2924 TL - 49,7163 TL | 73500 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 14,5095 TL - 35,5483 TL | 194000 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 498585 | 10,2221 TL - 16,1578 TL | 108000 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
|
| 29,65 TL - 72,6425 TL | 24000 Stokta |
1.2 mm
|
M8
|
Steel
|
Doğal renk
|
|
Steel
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 109060 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
Doğal renk
|
|
Steel
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 69 Stokta |
1.5 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 530,861 TL - 1.300,6097 TL | 182 Stokta |
2.0 mm
|
M16
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 57,9332 TL - 141,9362 TL | 16150 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 498586 | 13,9839 TL - 34,2604 TL | 38000 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
|
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 37000 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 77,9101 TL - 190,8797 TL | 77700 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 32,3119 TL - 32,3119 TL | 600 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 547,4735 TL - 1.341,3101 TL | 1480 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 583,432 TL - 1.429,4085 TL | 480 Stokta |
2.0 mm
|
M20
|
Stainless Steel
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA