Menü Arama

Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Gri renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

056110060303

60 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 260,2005 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.602,01 TL

10 x 260,2005 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 110.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Beyaz
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin