Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 288 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 1960 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 11,9433 TL - 29,261 TL | 414200 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | 1872 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,0121 TL - 12,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 23,9886 TL - 58,7722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,4934 TL - 13,2612 TL | 2700 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,9088 TL - 4,6767 TL | 90000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 27,2552 TL - 66,7752 TL | 223250 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9088 TL - 4,6767 TL | 467200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 4500 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 45,0321 TL - 110,3286 TL | 31194 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 6,4934 TL - 13,2612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 23,9886 TL - 58,7722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 2720 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,4934 TL - 13,2612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin