Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0416 TL - 5,0019 TL | 25500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 14,8014 TL - 36,2636 TL | 41610 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 46,5481 TL - 114,0431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 13500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 27550 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,4934 TL - 15,7957 TL | 20000 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,9908 TL - 7,3277 TL | 607200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 189000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 24,499 TL - 60,0227 TL | 540 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,5107 TL - 3,7013 TL | 83750 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mid Grey
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,0416 TL - 5,0019 TL | 1750 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 1280 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 9500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 31,2861 TL - 31,2861 TL | 600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 260,2005 TL - 260,2005 TL | 60 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 359,2175 TL - 359,2175 TL | 3110 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin