Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4605 TL - 8,4782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 28500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | 15000 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,9433 TL - 29,261 TL | 3150 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 20,518 TL - 20,518 TL | 496 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 342000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,7762 TL - 4,3516 TL | 49280 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,0416 TL - 5,0019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 110250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,0416 TL - 5,0019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 161500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 14,8014 TL - 36,2636 TL | 22770 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,3682 TL - 5,8022 TL | 219 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8476 TL - 4,5267 TL | 13500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 62,6892 TL - 153,5886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 68,9731 TL - 168,9839 TL | 88 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 51,6246 TL - 126,4803 TL | 200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 33,2247 TL - 81,4007 TL | 4200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2