Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 349600 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,0416 TL - 5,0019 TL | 21000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | 28000 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 26600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 8500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,0121 TL - 12,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mavi
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 215,5918 TL - 528,20 TL | 62928 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,8279 TL - 3,8279 TL | 10353 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6804 TL - 4,1171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8411 TL - 2,0608 TL | 310500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,8751 TL - 19,294 TL | 39900 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,4098 TL - 4,4098 TL | 9000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,716 TL - 4,716 TL | 1375076 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,716 TL - 4,716 TL | 49989 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,5637 TL - 6,5637 TL | 565425 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 1960 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,9908 TL - 7,3277 TL | 49500 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin