Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
12,5557 TL - 30,7615 TL 500 Stokta
60.0 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
4,0995 TL - 10,0437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
11,9433 TL - 29,261 TL 1425 Stokta
60.0 mm
24.3 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
2,8057 TL - 6,874 TL 60 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
19,2246 TL - 47,1004 TL 3600 Stokta
45.0 mm
14.5 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
30,1358 TL - 73,8328 TL 1200 Stokta
50.8 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
1,9328 TL - 4,7354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.0 mm
1
23,9886 TL - 58,7722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
3,4656 TL - 8,4907 TL 14250 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
1,964 TL - 4,8118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.0 mm
1
5,2163 TL - 12,7798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
11.5 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
5,4613 TL - 13,3801 TL 8500 Stokta
40.0 mm
27.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
4,7022 TL - 11,5205 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
8,0642 TL - 19,7575 TL 18000 Stokta
60.0 mm
24.3 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
2,8057 TL - 6,874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
12,5557 TL - 30,7615 TL 1100 Stokta
60.0 mm
24.3 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
2,0416 TL - 5,0019 TL 13500 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
1,9701 TL - 4,8268 TL 5500 Stokta
25.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
2.5 mm
5,4613 TL - 13,3801 TL 380600 Stokta
40.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
3.0 mm
  • / 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111261

Fiyat Aralığı
30,7615 TL - 12,5557 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111252

Fiyat Aralığı
10,0437 TL - 4,0995 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

111817

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111285

Fiyat Aralığı
6,874 TL - 2,8057 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

111330

Fiyat Aralığı
47,1004 TL - 19,2246 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111260

Fiyat Aralığı
73,8328 TL - 30,1358 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

111247

Fiyat Aralığı
4,7354 TL - 1,9328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111618

Fiyat Aralığı
58,7722 TL - 23,9886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111251

Fiyat Aralığı
8,4907 TL - 3,4656 TL

Stok Seviyeleri
14250 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

111248

Fiyat Aralığı
4,8118 TL - 1,964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

111768

Fiyat Aralığı
12,7798 TL - 5,2163 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111257

Fiyat Aralığı
13,3801 TL - 5,4613 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

111254

Fiyat Aralığı
11,5205 TL - 4,7022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

111815

Fiyat Aralığı
19,7575 TL - 8,0642 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111249

Fiyat Aralığı
6,874 TL - 2,8057 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

111813

Fiyat Aralığı
30,7615 TL - 12,5557 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

111304

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111195

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

111199

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah LDPE

111203

Fiyat Aralığı
13,3801 TL - 5,4613 TL

Stok Seviyeleri
380600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm