Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıcı oturur.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
  • Makine yapımı ve yapısal borulama gerektiğinde kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILQ

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Beyaz
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Beyaz
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Gri
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Gri
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Gri
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Beyaz
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Beyaz
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Beyaz
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Gri
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Beyaz
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.5 mm
Siyah
200.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Beyaz
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Beyaz
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Gri
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • / 6
Square Boru Eklentisi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Beyaz LDPE

20773113


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Beyaz LDPE

20773298


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm
Square Boru Eklentisi 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20773489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Gri LDPE

20773540


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gri LDPE

20773502


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Beyaz LDPE

20773694


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Beyaz LDPE

20772550


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Beyaz LDPE

20772598


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Gri LDPE

20772611


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20773038


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gri LDPE

20773106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm
Square Boru Eklentisi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772536


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772703


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772956


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20773076


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Beyaz LDPE

20773083


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 200.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Siyah LDPE

20772260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    200.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    7.0 mm
Square Boru Eklentisi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Beyaz LDPE

20772338


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Beyaz LDPE

20772246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772437


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm