Menü Arama

Square Boru Eklentisi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

Çok işlevli kare boru eklentisi, kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Gri renklidir ve LDPE malzemeden mamuldü. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20772437

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 2500

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme LDPE
Renk Gri
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin