Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.
Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | Sürüş Tipi | r1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,0694 TL - 187,4512 TL | 210 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 114,2281 TL - 162,9214 TL | 213 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 139,8562 TL - 199,8991 TL | 206 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 148,6429 TL - 212,3471 TL | 210 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
30.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 174,271 TL - 248,9586 TL | 66 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Stainless Steel
|
30.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 122,6487 TL - 175,3694 TL | 145 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 157,0636 TL - 224,4289 TL | 39 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 116,4247 TL - 166,2165 TL | 50 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 112,0314 TL - 159,9925 TL | 185 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 138,0256 TL - 196,9702 TL | 101 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 193,6752 TL - 276,7834 TL | 114 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Stainless Steel
|
35.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 122,6487 TL - 175,3694 TL | 102 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 800 Stokta |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 580 Stokta |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 76 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 1504 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 112 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 67,7092 TL - 96,7382 TL | 194 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.1