| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 187,4512 TL |
| 100 - 249 | 168,7793 TL |
| 250 - 749 | 150,1074 TL |
| 750 + | 131,0694 TL |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 | 13.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 4.7 |
| h3 max | 2.5 |
| l1 | 20.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 4.0 |
| Torque to max.Nm | 8.50 |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin