Menü Arama

Vida Kapağı M8 25.0 303 Stainless Steel

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Ürün kodu:

20754334

206 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 199,8991 TL
100 - 249 179,7628 TL
250 - 749 159,9925 TL
750 + 139,8562 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

199,90 TL

1 x 199,8991 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 25.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin