PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,9719 TL - 78,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 61,5074 TL - 67,7314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 76,8843 TL - 84,5727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 69,9281 TL - 87,5016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 36,2454 TL - 45,3983 TL | 158 Stokta |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 46,1305 TL - 57,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 39,1743 TL - 43,2016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
||
| 42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
| 50,5239 TL - 55,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
| 45,3983 TL - 49,7917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
| 53,819 TL - 59,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 46,4966 TL - 51,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
| 38,076 TL - 41,7371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 36,2454 TL - 39,9066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
||
| 54,5512 TL - 60,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
||
| 44,6661 TL - 49,0595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
8.0
|
||
| 68,4636 TL - 75,4198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
||
| 36,2454 TL - 39,9066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
||
| 75,7859 TL - 94,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 61,5074 TL - 76,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin