Menü Arama

Vida Kapağı Alyan Başlı M4 8.0 8.0 PEEK Beige

Ultra Düşük Başlı Vida, standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği kompakt montajlar için idealdir. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20833350

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 39,9066 TL
100 + 36,2454 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

798,13 TL

20 x 39,9066 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 ±0.2 8.0
d2 8.0
h1 0.9
l2 1.4
A/F 2.0
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Alyan Başlı
Drive Size 2.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin