PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,1471 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
| 35,8793 TL - 45,0322 TL | 510 Stokta |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
8.0
|
||
| 39,9066 TL - 49,7917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 37,7099 TL - 47,2289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 53,819 TL - 67,3652 TL | 84 Stokta |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
||
| 68,4636 TL - 85,671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
30.0
|
||
| 46,4966 TL - 51,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
| 38,076 TL - 41,7371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 35,8793 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
||
| 42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
15.0
|
||
| 36,2454 TL - 39,9066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
||
| 51,2562 TL - 56,3818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
25.0
|
||
| 57,114 TL - 62,9719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 39,9066 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
12.0
|
||
| 50,5239 TL - 63,338 TL | 38 Stokta |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
16.0
|
||
| 69,9281 TL - 87,5016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 62,9719 TL - 78,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 87,5016 TL - 109,4686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
||
| 75,7859 TL - 94,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 36,2454 TL - 45,3983 TL | 158 Stokta |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin