PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,5016 TL - 109,4686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
||
| 69,9281 TL - 87,5016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 62,9719 TL - 78,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 36,2454 TL - 45,3983 TL | 158 Stokta |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 44,6661 TL - 56,0157 TL | 106 Stokta |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
10.0
|
||
| 61,5074 TL - 76,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
| 35,8793 TL - 45,0322 TL | 470 Stokta |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
8.0
|
||
| 45,3983 TL - 56,7479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 39,1743 TL - 49,0595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
12.0
|
||
| 75,7859 TL - 94,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 39,9066 TL - 49,7917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 42,1033 TL - 52,7206 TL | 703 Stokta |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 69,1958 TL - 76,152 TL | 662 Stokta |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 42,1033 TL - 52,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
16.0
|
||
| 35,1471 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
| 35,8793 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
||
| 36,2454 TL - 45,3983 TL | 640 Stokta |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
15.0
|
||
| 39,1743 TL - 43,2016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
||
| 42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin