External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 176,5178 TL - 176,5178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 843,1264 TL - 843,1264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 595,4469 TL - 595,4469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 182,6398 TL - 182,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 140,8061 TL - 140,8061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.667,4305 TL - 1.667,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 409,1541 TL - 409,1541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 116,3181 TL - 116,3181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.860,0368 TL - 1.860,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 267,3276 TL - 267,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.053,2607 TL - 1.053,2607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 282,6326 TL - 282,6326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 1.013,7236 TL - 1.013,7236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 133,6637 TL - 133,6637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 365,2797 TL - 365,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 621,8382 TL - 621,8382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 543,7597 TL - 543,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dahili Diş
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin