Menü Arama

Kam Kolları - Dişli Saplama

Stokta

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
209 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Gövde Çapı Montaj Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
222,0596 TL - 222,0596 TL 105 Stokta
M6
12.0 mm
Dişli Saplama
28.0 mm
242,4569 TL - 242,4569 TL 2196 Stokta
M8
15.0 mm
Dişli Saplama
37.0 mm
220,2137 TL - 262,3678 TL 20 Stokta
M10
18.5 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
18.0 mm
Dişli Saplama
42.0 mm
1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
18.0 mm
Dişli Saplama
62.0 mm
1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL 6 Stokta
M8 x 1.25
27.0 mm
Dişli Saplama
68.5 mm
1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
27.0 mm
Dişli Saplama
68.5 mm
569,6584 TL - 569,6584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
20.0 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
706,0274 TL - 706,0274 TL 404 Stokta
M8
25.0 mm
Dişli Saplama
45.0 mm
1.272,6775 TL - 3.118,0601 TL 10 Stokta
M10
30.0 mm
Dişli Saplama
101.0 mm
1.307,4387 TL - 3.203,2247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
30.0 mm
Dişli Saplama
101.0 mm
1.277,9856 TL - 3.131,0648 TL 22 Stokta
M8
30.0 mm
Dişli Saplama
101.0 mm
839,3472 TL - 2.056,4007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
16.0 mm
Dişli Saplama
63.0 mm
851,4385 TL - 2.086,0243 TL 2 Stokta
M5
16.0 mm
Dişli Saplama
63.0 mm
842,186 TL - 2.063,3558 TL 108 Stokta
M6
19.0 mm
Dişli Saplama
63.0 mm
859,6396 TL - 2.106,117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
19.0 mm
Dişli Saplama
63.0 mm
1.012,8313 TL - 2.481,4367 TL 2 Stokta
M6
25.0 mm
Dişli Saplama
82.0 mm
1.047,8435 TL - 2.567,2166 TL 18 Stokta
M6
25.0 mm
Dişli Saplama
82.0 mm
1.023,766 TL - 2.508,2267 TL 17 Stokta
M8
25.0 mm
Dişli Saplama
82.0 mm
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL 132 Stokta
M6 x 1.0
18.0 mm
Dişli Saplama
52.0 mm
  • / 11
Kelepçeli Kol Dişli Saplama M6 30.0 mm Black

496357

Fiyat Aralığı
222,0596 TL - 222,0596 TL

Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    28.0 mm
Kelepçeli Kol Dişli Saplama M8 30.0 mm Black

496363

Fiyat Aralığı
242,4569 TL - 242,4569 TL

Stok Seviyeleri
2196 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
Kelepçeli Kol Dişli Saplama M10 40.0 mm Black

496369

Fiyat Aralığı
262,3678 TL - 220,2137 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    18.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M5 x 0.8 20.0 mm

KCL-90

Fiyat Aralığı
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    42.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 x 1.0 40.0 mm

KCL-102

Fiyat Aralığı
1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    62.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 x 1.25 40.0 mm

KCL-110

Fiyat Aralığı
1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    68.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M10 x 1.5 40.0 mm

KCL-118

Fiyat Aralığı
1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    68.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 25.0 mm Black

1219329

Fiyat Aralığı
569,6584 TL - 569,6584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 25.0 mm Black

1219336

Fiyat Aralığı
706,0274 TL - 706,0274 TL

Stok Seviyeleri
404 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M10 30.0 mm Black

1220696

Fiyat Aralığı
3.118,0601 TL - 1.272,6775 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    101.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M10 60.0 mm Black

1220700

Fiyat Aralığı
3.203,2247 TL - 1.307,4387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    101.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 35.0 mm Black

1220705

Fiyat Aralığı
3.131,0648 TL - 1.277,9856 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    101.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M5 16.0 mm Black

1220710

Fiyat Aralığı
2.056,4007 TL - 839,3472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    63.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M5 35.0 mm Black

1220714

Fiyat Aralığı
2.086,0243 TL - 851,4385 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Die Cast Zinc
  • Montaj Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    16.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 20.0 mm Black

1220719

Fiyat Aralığı
2.063,3558 TL - 842,186 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    63.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 40.0 mm Black

1220723

Fiyat Aralığı
2.106,117 TL - 859,6396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    63.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 30.0 mm Black

1220728

Fiyat Aralığı
2.481,4367 TL - 1.012,8313 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 60.0 mm Black

1220732

Fiyat Aralığı
2.567,2166 TL - 1.047,8435 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M8 35.0 mm Black

1220737

Fiyat Aralığı
2.508,2267 TL - 1.023,766 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
Kam Kolu Dişli Saplama M6 x 1.0 30.0 mm

KCL-100

Fiyat Aralığı
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Gövde Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    52.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm