Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329,5679 TL - 329,5679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 498,9435 TL - 498,9435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1.667,4305 TL - 1.667,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1.090,7063 TL - 1.090,7063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 116,3181 TL - 116,3181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,4975 TL - 175,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 166,3144 TL - 166,3144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.940,4058 TL - 1.940,4058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 607,5968 TL - 607,5968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 177,5382 TL - 177,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 560,1635 TL - 560,1635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Dişli Saplama
|
4.114 in
104.5 mm
|
||
| 163,2535 TL - 163,2535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 177,5382 TL - 177,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 154,0704 TL - 154,0704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 217,3312 TL - 217,3312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 396,9101 TL - 396,9101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 621,8382 TL - 621,8382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 267,3276 TL - 267,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm