Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges
Series Code :SR5523
Seri Kodu: SR5523
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Kavrama Uzunluğu | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 306 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 30 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 105 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 42 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 60 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 2002 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 5 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 175,6341 TL - 273,2083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 179,1894 TL - 278,7389 TL | 26 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 50 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 136,1265 TL - 211,7521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 2508 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 420 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 209,2105 TL - 325,4384 TL | 48 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 47 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 976 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin