Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,9744 TL - 3,9744 TL | 3040 Stokta |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1,3248 TL - 1,3248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
|
||
| 3,5432 TL - 3,5432 TL | 9072 Stokta |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 3,026 TL - 3,026 TL | 510 Stokta |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 733698 Stokta |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,3248 TL - 1,3248 TL | 569891 Stokta |
PG 11
|
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 425 Stokta |
PG 16
|
|
||
| 4,4369 TL - 4,4369 TL | 3536 Stokta |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 107562 Stokta |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 4,4369 TL - 4,4369 TL | 13016 Stokta |
M50 x 1.5
|
|
||
| 2,597 TL - 2,597 TL | 102858 Stokta |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | 72414 Stokta |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 776531 Stokta |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,6928 TL - 1,6928 TL | 704991 Stokta |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,7617 TL - 5,7617 TL | 790 Stokta |
M63 x 1.5
|
|
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 813696 Stokta |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 279615 Stokta |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm