Menü Arama

PE için Sızdırmazlık 3/4" NPT Neoprene Siyah

This rubber washer is designed to help seal cable glands with an NPT thread.
Ürün kodu:

467674

817220 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 2,2184 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

55,46 TL

25 x 2,2184 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Kalınlık 1.5 mm
Tam Malzeme Neoprene
Diş Boyutu 3/4" NPT
Dış Çap 33.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin