Menü Arama

PE için Sızdırmazlık 1" NPT Neoprene Siyah

This rubber washer is designed to help seal cable glands with an NPT thread.
Ürün kodu:

467675

72414 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 3,1016 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

77,54 TL

25 x 3,1016 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Kalınlık 1.1 mm
Tam Malzeme Neoprene
Diş Boyutu 1" NPT
Dış Çap 47.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin