Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 125,3964 TL - 139,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 276,4957 TL - 307,2175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 385,5238 TL - 428,3597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 137,6902 TL - 152,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 207,217 TL - 322,3374 TL | 549 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 412,0508 TL - 412,0508 TL | 21 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.537,493 TL - 2.537,493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 115,8602 TL - 283,8574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.807,283 TL - 4.427,8432 TL | 55 Stokta |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.911,2682 TL - 1.911,2682 TL | 20 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 263,8754 TL - 263,8754 TL | 3000 Stokta |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 858,9985 TL - 2.104,5464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4.935,7276 TL - 7.431,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 139,073 TL - 340,729 TL | 25 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 139,073 TL - 139,073 TL | 300 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 44,3759 TL - 108,721 TL | 180 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 65,5023 TL - 65,5023 TL | 4710 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 266,7335 TL - 653,4973 TL | 330 Stokta |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 925,2481 TL - 2.266,8578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin