Menü Arama

Kablo Bilezikleri M20 Natural

Nikel kaplamalı pirinçten imal edilen kablo rakoru, patlamaya karşı koruma için ATEX yönergelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Metrik dişlilerle kullanılabilir. Patlamaya karşı II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 standartları uyarınca koruma sağlar ve PTB 04 ATEX 1112 X standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

495135

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 412,0508 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

20.602,54 TL

50 x 412,0508 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı ATEX
ATEX Patlama Koruma II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
Montaj Diş Uzunluğu 6.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
Diş Boyutu M20
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin